
Referenz KB950.05
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 56 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Anzahl der Komponenten | 1 |
| Aussendurchmesser 1 | 109 mm |
| Weight | 0,48 kg |

| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 56 mm |
| Fitting position | Arrière droit |
| Anzahl der Komponenten | 1 |
| Aussendurchmesser 1 | 109 mm |
| Weight | 0,48 kg |