Referenz KB980.01
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Anzahl der Komponenten | 1 |
Innendurchmesser 1 | 12 mm |
Höhe | 47 mm |
Breite 1 | 112 mm |
Länge 1 | 127 mm |
Weight | 0,62 kg |