![KB984.07](https://eshop-api.ntn-snr.com/medias/515Wx515H-KB98407-SNR-1.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMTg3NnxpbWFnZS9qcGVnfGg1NS9oY2QvMTAwMDE1MjY4MTY3OTgvNTE1V3g1MTVIX0tCOTg0MDctU05SXzEuanBnfDgwOGU3NDFjNGE3OTE2ODEyN2RlNTBmZGJjNjdlNTFiMGQ3YmNjNDhkZDFhNGZjNzI3NjNkZTJiMjAyNjA5NWU)
Da an Federbeinlager zunehmend größere Anforderungen gestellt werden, benötigen sie eine optimierte Auslegung. Die FEDERBEINLAGERSÄTZE von NTN-SNR erfüllen diese Anforderungen und enthalten alle für einen effizienten und kompletten Austausch erforderlichen Teile.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 0,215 kg |
Anzahl der Komponenten | 1 |
Aussendurchmesser 1 | 80 mm |
Höhe | 39 mm |
Innendurchmesser 1 | 12 mm |