Nadellager, Nadelkranz für Pleuel, Kolbenbolzen, gedrehter Käfig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 16 mm |
Ew - Durchmesser der oberen Wälzkörper | 20 mm |
Bc - Breite des Käfigs | 17 mm |
Masse | 0,01 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
Cr - Dynamische Tragzahl | 10,8 kN |
C0r - Statische Tragzahl | 14,7 kN |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
b - Laufbahnbreite | 17 mm |