Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (suspension) | 139 mm |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 148 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Innendurchmesser 1 | 14 mm |
| Weight | 0,52 kg |
OE Equivalents
Porsche997 343 018 00Porsche997 343 018 01Automotive Compatibility
Porsche911911 => --Porsche911911 IV => --Porsche911911 V => --PorscheBOXSTERBOXSTER11/2009 => 10/2012--PorscheBOXSTERBOXSTER I07/1996 => 09/2004--PorscheBOXSTERBOXSTER II10/2004 => 10/2012--PorscheCAYMANCAYMAN10/2008 => 02/2013--PorscheCAYMANCAYMAN I10/2005 => 10/2008--