Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Höhe | 56 mm |
Breite 1 | 151 mm |
Länge 1 | 151 mm |
Gewicht | 1,27 kg |
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Herunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Höhe | 56 mm |
Breite 1 | 151 mm |
Länge 1 | 151 mm |
Gewicht | 1,27 kg |