Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Width 1 (suspension) | 147 mm |
| Fitting position | Avant droit |
| Weight | 1,005 kg |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 167 mm |
| Höhe | 49 mm |
| Innendurchmesser 1 | 14 mm |
OE Equivalents
Peugeot5038-21Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I => --CitroenXSARAXSARA08/2000 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 1 => --CitroenXSARAXSARA 2 => --CitroenZXZX 2 => --CitroenZX BreakZX Break => --Peugeot30630605/1993 => 01/2002--Peugeot306306 101/1993 => 08/2002--Peugeot306306 2 => --PeugeotPartnerPARTNER I => --PeugeotPartnerPartner => --VolkswagenKombiKombi06/2005 => 04/2008--