
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- Gummimetall teil
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Width 1 (suspension) | 140 mm |
| Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component) | 159 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Höhe | 58 mm |
| Weight | 0,8 kg |