Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.14
- GT352.16
- Riemen für (x2)
- Umlenkrolle
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Breite 1 | 22 mm |
| Anzahl der Zähne | 85 |
| Anzahl der Zähne 2 | 116 |
| Weight | 1,115 kg |