KD452.09 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
- KD452.00 - SNR
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT352.04
- GT352.05
- Umlenkrolle
- Riemen für (x2)
- Schraube
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 1 | 23 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
| Breite 2 | 20 mm |
| Anzahl der Zähne | 85 |
| Anzahl der Zähne 2 | 116 |
| Weight | 1,095 kg |