• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD452.24 - SNR

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.23
  • Schraube
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 122 mm
Anzahl der Zähne117
Weight1,02 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1672144Ford2045356Volvo31368073

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordB-MAXB-MAX03/2005 => --FordBMAXBMAX03/2005 => --FordC-MAXC-MAX03/2005 => --FordCMAXCMAX I03/2005 => 07/2010--FordCMAXCMAX II03/2005 => --FordCOURIER PickupCOURIER Pickup03/2005 => --FordEcosportECOSPORT 103/2005 => 10/2017--FordEcosportECOSPORT 203/2005 => 10/2017--FordEcosportEcosport03/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V02/2002 => --FordFIESTA VIFIESTA VI03/2005 => --FordFIGO IFIGO I03/2005 => --FordFocusFOCUS I03/2005 => 01/2007--FordFocusFOCUS II08/2004 => 04/2012--FordFocusFOCUS III03/2005 => --FordFUSIONFUSION 103/2005 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 203/2005 => --FordFiestaFiesta03/2005 => --FordFocusFocus03/2005 => --FordGalaxyGALAXY III03/2005 => --FordKA+ IIIKA+ III03/2005 => --FordKA+ III SaloonKA+ III Saloon03/2005 => --FordMONDEO IIIMONDEO III03/2005 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX II03/2005 => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda22 I01/2005 => 12/2007--Mazda22 II08/2005 => 12/2007--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 11/2012--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 11/2012--VolvoS40S40 II12/2004 => 08/2010--VolvoV50V50 112/2004 => 05/2012--VolvoV50V50 212/2004 => 05/2012--