• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD452.26 - SNR

KD452.26

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE355.19
  • GT352.26
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,93 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 123 mm
Anzahl der Zähne142
Anzahl der Zahnriemen1

OE Equivalents

HerstellerReferenzFord1372015Ford1726568Volvo31251254

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordFocusFOCUS II12/2008 => --FordKugaKUGA I12/2008 => 07/2009--FordKugaKuga12/2008 => 07/2009--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2007 => 07/2009--FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 07/2009--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 109/2006 => 12/2010--VolvoC30 C30-32-35C30 C30-32-35 209/2006 => 12/2010--VolvoC70C70 II12/2005 => 03/2010--VolvoS40S40 II02/2004 => 05/2012--VolvoS60S60 => 07/2009--VolvoS70S70 => 07/2009--VolvoS80S80 => 07/2009--VolvoS80 IIS80 II02/2006 => 03/2009--VolvoV50V50 102/2004 => 03/2010--VolvoV50V50 202/2004 => 03/2010--VolvoV70V70 => 07/2009--VolvoV70V70 I => 07/2009--