Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.44
- GE359.31
- Riemen für
- Kleinteile
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Breite 1 | 20 mm |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 141 |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
Gewicht | 1,102 kg |
Qualität des Zahnriemens | HT : Teflon |