• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD452.39 - SNR

KD452.39
Referenz KD452.39

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT352.28
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,513 kg
Anzahl der Zahnriemen2
Qualität des ZahnriemensBelt in oil
Number of teeth116
Anzahl der Zähne 246
Width10 mm

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungFordCMAXCMAX II03/2015 => --FordECOSPORTECOSPORT 103/2018 => --FordECOSPORTECOSPORT 210/2017 => --FordECOSPORTECOSPORT 310/2017 => --FordFIESTA VIIFIESTA VII04/2017 => --FordMONDEOMONDEO IV05/2016 => --FordTOURNEO COURIERTOURNEO COURIER I03/2018 => --FordTRANSITTRANSIT03/2018 => --FordTRANSIT COURIERTRANSIT COURIER I03/2018 => --