Zurück

KD453.01 - SNR

KD453.01

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE353.00 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 146
Breite 1 24 mm
Gewicht 0,71 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1

 

HerstellerReferenz

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung OPEL Ascona Ascona C 07/1981 => 07/1988 - - OPEL Astra Astra F 08/1991 => 12/1997 - - OPEL Combo Combo sur base Kadette E 06/1985 => 02/1993 - - OPEL Kadett Kadett E 07/1984 => 11/1991 - - OPEL Vectra Vectra A 08/1988 => 05/1992 - - VAUXHALL Astra Astra Belmont 12/1988 => 08/1991 - - VAUXHALL Astra Astra MK II 09/1984 => 08/1991 - - VAUXHALL Astra Astra MK III 08/1991 => 02/1998 - - VAUXHALL Cavalier Cavalier 08/1982 => 07/1988 - - VAUXHALL Cavalier Cavalier 10/1988 => 09/1995 - -