• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD453.02 - SNR

KD453.02
Referenz KD453.02

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT353.11
  • Riemen für
  • Schraube

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne111
Weight0,546 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1606368Opel1606369Opel1629063Daewoo, Chevrolet, Vauxhall93188125Chevrolet, Daewoo, Vauxhall93188126Opel, Daewoo, Chevrolet, Vauxhall95516736

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--DaewooKALOSKALOS08/2002 => 06/2005--DaewooLANOSLANOS08/1997 => 06/2005--DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--OpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelAstraASTRA II01/1998 => 12/2004--OpelAstraAstra08/1991 => 11/2002--OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II07/1986 => 02/1993--OpelCORSACORSA12/1991 => 07/2000--OpelCORSACORSA I02/1988 => 02/1993--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelKadettKADETT III08/1986 => 01/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 07/1991--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II09/1995 => 12/1998--VauxhallASTRAASTRA09/1984 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 01/2004--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 05/2004--VauxhallCOMBOCOMBO I09/1993 => 08/2001--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/1998--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 07/2004--VauxhallNOVANOVA07/1990 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 104/1988 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 204/1988 => 02/1993--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 12/1998--