Zurück

KD453.07 - SNR

KD453.07

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE353.05 - GT353.04 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Gewicht 1,335 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
Anzahl der Zähne 141
Anzahl der Zahnriemen 1
Breite 1 24 mm

 

HerstellerReferenz VAUXHALL 93174266 OPEL 1606197

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung OPEL Astra Astra F 06/1994 => 12/1997 - - OPEL Calibra Calibra 08/1989 => 06/1997 - - OPEL Kadett Kadett E 08/1986 => 11/1991 - - OPEL Vectra Vectra A 08/1988 => 08/1995 - - VAUXHALL Astra Astra MK II 04/1988 => 08/1991 - - VAUXHALL Astra Astra MK III 09/1991 => 02/1998 - - VAUXHALL Calibra Calibra 05/1990 => 06/1997 - - VAUXHALL Cavalier Cavalier 09/1989 => 09/1994 - -