Zahnriemensatz

KD453.08 - SNR

KD453.08

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.08
  • GT353.16
  • GE353.07
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,945 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 124 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Anzahl der Zähne176

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel1606193Vauxhall93174262

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA I06/1994 => 12/1997--OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelKadettKADETT III02/1988 => 07/1991--OpelKadettKadett08/1986 => 07/1991--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--OpelVectraVectra02/1990 => 08/1995--VauxhallASTRAASTRA04/1988 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA III09/1991 => 02/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1989 => 09/1994--