• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD453.10 - SNR

KD453.10

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE353.06
  • GT353.16
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,854 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 124 mm
Anzahl der Zähne176

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA I08/1991 => 12/1997--OpelAstraASTRA II01/1998 => 07/2000--OpelAstraAstra08/1991 => 12/1997--OpelKadettKadett07/1990 => 02/1993--OpelVectraVECTRA I08/1988 => 08/1995--VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV03/1998 => 01/2004--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 12/1999--VauxhallCAVALIERCAVALIER III10/1988 => 09/1995--