• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD453.30 - SNR

KD453.30

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Produkt ersetzt die folgende Referenz:
  • KD453.20 - SNR

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • NEP65-032B-9G1
  • Kleinteile
  • Riemen für
  • Spannrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,135 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zähne131
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 125 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzOpel, Vauxhall1606388Opel, Vauxhall1606389Vauxhall, Opel1606390Vauxhall, Opel93188136Opel, Vauxhall93188137

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungOpelAstraASTRA II01/2000 => 01/2004--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 09/2009--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--