Referenz KD453.34
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,398 kg |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Zähne | 109 |
Automotive Compatibility
ChevroletKALOSKALOS02/2006 => 04/2008--ChevroletMATIZMATIZ12/2004 => 01/2011--ChevroletMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--ChevroletMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSpark04/2005 => 11/2009--DaewooKALOSKALOS12/2002 => 06/2005--DaewooMATIZMATIZ I09/2002 => 12/2004--DaewooMATIZMATIZ II12/2004 => 01/2011--DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--VolkswagenBEETLEBEETLE04/2005 => 11/2009--