Zurück

KD455.15 - SNR

KD455.15

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE355.19 - GT355.18 - CDI - PTC
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 23 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 148
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
Gewicht 1,327 kg

 

HerstellerReferenz RENAULT 7438610041 RENAULT 7701471519 RENAULT 7439135036 RENAULT 7439180954 RENAULT 7438630590 VOLVO 9135036 VOLVO 8630590 VOLVO 272327 VOLVO 31316931

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 1 (K56) 06/1995 => 03/1998 - - RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 04/1995 => 03/1998 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Safrane Safrane 08/1996 => 10/2000 - - VOLVO 850 850 05/1991 => 11/1996 - - VOLVO 960 960 08/1990 => 12/1996 - - VOLVO C30 C30 09/2006 => 11/2012 - - VOLVO C70 C70 02/1997 => 11/2005 - - VOLVO C70 C70 CC 12/2005 => 03/2014 - - VOLVO S40 S40 09/1995 => 02/2004 - - VOLVO S40 S40 02/2004 => 05/2012 - - VOLVO S60 S60 07/2000 => 02/2009 - - VOLVO S60 S60 II 03/2010 => 02/2012 - - VOLVO S60 S60 II FL 09/2013 => 04/2016 - - VOLVO S70 S70 11/1996 => 10/2000 - - VOLVO S80 S80 05/1998 => 01/2006 - - VOLVO S80 S80 II 02/2006 => 09/2013 - - VOLVO V40 V40 09/1995 => 02/2004 - - VOLVO V40 V40 II 05/2012 => 03/2015 - - VOLVO V50 V50 02/2004 => 05/2012 - - VOLVO V60 V60 FL 12/2013 => 10/2016 - - VOLVO V70 V70 11/1996 => 02/2000 - - VOLVO V70 V70 II 12/1999 => 07/2007 - - VOLVO V70 V70 III 02/2007 => 09/2013 - - VOLVO XC 60 XC 60 FL 03/2014 => 08/2017 - - VOLVO XC 70 XC 70 11/1997 => 11/1999 - - VOLVO XC 70 XC 70 12/1999 => 02/2007 - - VOLVO XC 70 XC 70 FL 02/2015 => 10/2016 - - VOLVO XC 90 XC 90 I 04/2002 => 08/2007 - - VOLVO XC 90 XC 90 I FL 09/2012 => 08/2014 - -