Zurück

KD455.24 - SNR

KD455.24

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE358.20 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 30 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 152
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 2
Gewicht 1,7 kg

 

HerstellerReferenz RENAULT 130284019R FIAT 99456476

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung FIAT Ducato Ducato (230-231-232-234) 01/1994 => 11/2001 - - FIAT Ducato Ducato (243-244-245-247) 12/2001 => 05/2006 - - FIAT Ducato Ducato R90 (290) 06/1990 => 12/1993 - - IVECO Daily Daily 99 04/1999 => 03/2006 - - IVECO Daily Daily II 12/1988 => 02/1996 - - IVECO Daily Daily III 03/1996 => 04/1999 - - R.V.I. Mascott Mascott 06/1999 => 05/2004 - - RENAULT Master Master 02/1989 => 08/1994 - - RENAULT Master Master 09/1994 => 08/1997 - - RENAULT Master Master II 08/1997 => 08/2003 - - RENAULT Master Propulsion Master Propulsion I 06/1999 => 05/2004 - - RENAULT Trafic Trafic 06/1983 => 01/1989 - - RENAULT Trafic Trafic 02/1989 => 08/1994 - - RENAULT Trafic Trafic 09/1994 => 07/1997 - - RENAULT Trafic Trafic 08/1997 => 02/2001 - -