• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD455.41 - SNR

KD455.41

KD455.41 - SNR

Zahnriemensatz

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT355.22
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,435 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne96

OE Equivalents

HerstellerReferenzDacia6001543859Dacia, Renault7701472725Renault, Dacia7701477024

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungDaciaLOGANLOGAN09/2006 => 10/2009--DaciaLOGANLOGAN I => 10/2009--DaciaSANDEROSANDERO I => 10/2009--DaciaSOLENZASOLENZA03/2003 => 10/2009--RenaultCLIO IICLIO II => 10/2009--RenaultClioClio02/2000 => 10/2009--RenaultKangooKANGOO I => 10/2009--RenaultKangooKANGOO II => 10/2009--RenaultKangooKangoo11/1999 => 10/2009--RenaultLOGAN ILOGAN I => 10/2009--RenaultLoganLogan08/2004 => 06/2010--RenaultMEGANE IMEGANE I => 10/2009--RenaultMeganeMegane08/1996 => 01/1999--RenaultSanderoSANDERO I => 10/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I => 10/2009--RenaultSYMBOL THALIA THALIA SYMBOLSYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II => 10/2009--RenaultSandero StepwaySandero Stepway05/2008 => 10/2009--