Zurück

KD455.42 - SNR

KD455.42

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE355.21 - CDI - GAT
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

EIGENSCHAFTEN

Breite 1 19 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 127
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 3
Gewicht 1,25 kg

 

Hersteller
Referenz
DACIA 7700726440 RENAULT 7700726440 RENAULT 7700857325 RENAULT TRUCKS 7700857325 RENAULT 7700875305 RENAULT 8200051091

 

Marke
Model
Generation
Datum
Position
Einsetzung
RENAULT Espace Espace III 04/1997 => 05/2000 - - RENAULT Laguna Laguna Nevada Phase 2 (K56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 1 (B56) 12/1995 => 03/1998 - - RENAULT Laguna Laguna Phase 2 (B56) 04/1998 => 11/2000 - - RENAULT Megane Classic Mégane Classic phase 1 08/1996 => 01/1999 - - RENAULT Megane Mégane Phase 1 10/1995 => 01/1999 - - RENAULT Megane Scenic Mégane Scenic (JA/FA) 09/1996 => 08/1999 - -