Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
eine der größten Marktabdeckungen ,
ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
GT355.39 Schraube (x3) Riemen für
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information EIGENSCHAFTEN Weight 1,004 kg Qualität des Zahnriemens Standard Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1 Anzahl der Zahnriemen 1 Breite 1 27 mm Anzahl der Zähne 123
OE Equivalents Suzuki 12760-84A00 Suzuki 12760-84A01 Suzuki 12760-84A50 Nissan 13070-BN700 Nissan 16806-00QA8 Nissan 16806-00QAX Renault 7701475115 Renault 7701476571 Renault, Dacia 7701477028 Automotive Compatibility Dacia DOKKER DOKKER 1 08/2012 => 08/2015 - - Dacia DOKKER DOKKER 2 08/2012 => 08/2015 - - Dacia DUSTER DUSTER 09/2013 => 08/2015 - - Dacia DUSTER DUSTER I 02/2010 => 10/2017 - - Dacia DUSTER DUSTER II 10/2017 => - - Dacia LODGY LODGY 1 03/2012 => - - Dacia LODGY LODGY 2 03/2012 => - - Dacia LOGAN LOGAN 12/2007 => 08/2015 - - Dacia LOGAN LOGAN I 02/2006 => 10/2012 - - Dacia LOGAN II LOGAN II 12/2012 => - - Dacia SANDERO SANDERO 09/2012 => 11/2015 - - Dacia SANDERO SANDERO I 05/2008 => 09/2012 - - Dacia SANDERO SANDERO II 09/2012 => - - Nissan ALMERA II ALMERA II 08/2002 => 10/2006 - - Nissan CUBE CUBE 07/2009 => 03/2012 - - Nissan JUKE JUKE I 06/2010 => 04/2014 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR 08/2003 => 03/2006 - - Nissan KUBISTAR KUBISTAR I 08/2003 => 10/2009 - - Nissan MICRA MICRA III 05/2005 => 03/2011 - - Nissan MICRA Micra 12/2002 => 12/2006 - - Nissan Note NOTE I 08/2005 => 05/2012 - - Nissan Note NOTE II 07/2013 => - - Nissan NV200 NV200 07/2009 => - - Nissan NV200 EVALIA NV200 EVALIA 06/2010 => - - Nissan Note Note 08/2005 => 03/2009 - - Nissan Qashqai QASHQAI I 02/2007 => 10/2013 - - Nissan Qashqai QASHQAI II 11/2013 => 05/2017 - - Nissan Qashqai Qashqai 06/2010 => 10/2013 - - Nissan Tiida Tiida 02/2007 => 11/2011 - - Renault CAPTUR I CAPTUR I 03/2013 => 08/2015 - - Renault CLIO II CLIO II 12/2000 => 12/2010 - - Renault Clio CLIO III 08/2005 => 11/2014 - - Renault CLIO IV CLIO IV 09/2012 => 09/2016 - - Renault Clio Clio 03/2001 => 11/2012 - - Renault Duster Duster 02/2010 => 10/2017 - - Renault Fluence FLUENCE 1 10/2009 => 08/2015 - - Renault Fluence FLUENCE 2 10/2009 => 08/2015 - - Renault Fluence Fluence 12/2012 => 08/2015 - - Renault GRAND GRAND 03/2009 => 12/2011 - - Renault Kangoo KANGOO I 04/2002 => 09/2008 - - Renault Kangoo KANGOO II 10/2007 => - - Renault Kangoo Kangoo 02/2003 => 03/2013 - - Renault LAGUNA LAGUNA III 09/2007 => 09/2015 - - Renault LOGAN I LOGAN I 08/2004 => 10/2012 - - Renault Latitude Latitude 10/2010 => 08/2015 - - Renault Logan Logan 09/2006 => 08/2015 - - Renault MEGANE II MEGANE II 08/2002 => 06/2009 - - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 08/2015 - - Renault Megane MEGANE IV 07/2015 => 06/2016 - - Renault MODUS MODUS 1 08/2004 => 09/2011 - - Renault MODUS MODUS 2 08/2004 => 11/2012 - - Renault Megane Megane 02/2010 => 11/2010 - - Renault Sandero SANDERO I 05/2008 => 09/2012 - - Renault Scenic SCENIC II 04/2003 => 07/2009 - - Renault Scenic SCENIC III 03/2009 => 08/2016 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL I 12/2000 => 08/2008 - - Renault SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL SYMBOL THALIA THALIA SYMBOL II 09/2008 => 11/2012 - - Renault Sandero Stepway Sandero Stepway 09/2012 => 11/2015 - - Renault THALIA SYMBOL THALIA SYMBOL 09/2008 => 11/2012 - - Renault TWINGO TWINGO II 06/2007 => 09/2014 - - Suzuki JIMNY JIMNY I 12/2002 => 11/2010 - -