KD455.50 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT355.38
- GE355.41
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Qualität des Zahnriemens | Standard |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 89 |
| Weight | 0,735 kg |
OE Equivalents
Nissan16806-00Q0DNissan16806-00QAENissan16806-00QAGOpel4401428Opel4431762Opel4506085Renault7701472329Renault7701473849Renault7701477380Vauxhall9109428Vauxhall9201527Vauxhall, Opel93161859Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR10/2003 => 08/2006--NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2002 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2002 => 11/2011--OpelMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I07/2001 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME01/2002 => 02/2003--RenaultESPACEESPACE III06/2000 => 09/2002--RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 11/2010--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultMasterMASTER II08/1997 => 12/2010--RenaultMasterMaster12/2005 => 04/2006--RenaultTRAFICTRAFIC II08/2002 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--