Zurück

KD457.06 - SNR

KD457.06

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GE357.03 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 18 mm
Gewicht 0,655 kg
Anzahl der Zähne 120
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1

 

HerstellerReferenz

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung AUDI 100 100 (43) 05/1976 => 06/1982 - - AUDI 100 100 (44) 07/1982 => 11/1990 - - AUDI 200 200 (43) 09/1979 => 06/1983 - - AUDI 200 200 (44) 07/1983 => 07/1988 - - AUDI 80 80 B1 09/1980 => 06/1981 - - AUDI 80 80 B2 07/1981 => 06/1984 - - AUDI 90 90 (81 & 85) 05/1984 => 02/1987 - - AUDI 90 90 (89 & 8A) 03/1987 => 11/1991 - - AUDI Coupé Coupé (85) 09/1980 => 06/1988 - - AUDI Audi Quattro Quattro 06/1980 => 04/1988 - - VOLKSWAGEN Passat Passat I 12/1980 => 06/1981 - - VOLKSWAGEN Passat Passat II 07/1981 => 06/1988 - - VOLKSWAGEN Santana Santana 07/1981 => 11/1984 - -