• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.26 - SNR

KD457.26

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.23
  • GT357.25
  • GT357.26
  • GE357.24
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,31 kg
Qualität des ZahnriemensH : Renforcée
Anzahl der Führungsrollen/Rollen4
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 217 mm
Breite 120 mm
Anzahl der Zähne130
Anzahl der Zähne 258

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen, Seat, Audi036198119AAudi, Volkswagen, Skoda, Seat036198119CSeat, Volkswagen, Audi, Skoda036198119E

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A205/2006 => --SeatALTEAALTEA 105/2006 => 05/2006--SeatALTEAALTEA 205/2006 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 109/1999 => 05/2006--SeatAROSAAROSA 209/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA I08/1999 => 05/2006--SeatCORDOBACORDOBA II04/2006 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA II08/1999 => 05/2006--SeatIBIZAIBIZA III => 11/2007--SeatIBIZA IVIBIZA IV05/2006 => 05/2006--SeatINCAINCA08/2000 => 05/2006--SeatLeonLEON I05/2000 => 05/2006--SeatLeonLEON II04/2010 => 05/2006--SeatTOLEDO IITOLEDO II05/2000 => 05/2006--SeatToledoTOLEDO III => 05/2006--SkodaFabiaFABIA I09/1999 => 11/2007--SkodaFABIA IIFABIA II05/2006 => 11/2014--SkodaFabiaFabia05/2006 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA I05/2006 => 05/2006--SkodaOctaviaOCTAVIA II05/2006 => 05/2006--SkodaROOMSTERROOMSTER05/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 105/2006 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 205/2006 => --VolkswagenBORABORA => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY II08/2000 => 05/2006--VolkswagenCADDYCADDY III01/2004 => 07/2010--VolkswagenGOLFGOLF05/2006 => 05/2006--VolkswagenGOLFGOLF 105/2006 => --VolkswagenGOLFGOLF 205/2006 => 05/2011--VolkswagenGOLF IVGOLF IV09/1997 => 05/2006--VolkswagenGOLF VGOLF V09/2003 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2006 => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 05/2006--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I05/2006 => 08/2010--VolkswagenPoloPOLO III07/1998 => 05/2006--VolkswagenPoloPOLO IV => --VolkswagenPOLO VPOLO V05/2006 => --VolkswagenPoloPolo05/2006 => 05/2006--