• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.27 - SNR

KD457.27

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GE357.26
  • Riemen für
  • Schraube
  • Spannrolle

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight1,182 kg
Qualität des ZahnriemensStandard
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Breite 130 mm
Anzahl der Zähne120

OE Equivalents

HerstellerReferenzSkoda, Volkswagen, Audi, Seat038198119

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA2A2 => 07/2003--AudiA3A3 I04/2000 => 07/2003--AudiA4A4 I => 07/2003--AudiA4A4 II => 07/2003--AudiA6A6 II => 07/2003--FordGalaxyGALAXY I03/2000 => 03/2002--SeatALHAMBRAALHAMBRA => 07/2003--SeatALHAMBRAALHAMBRA I05/2000 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 1 => 07/2003--SeatAROSAAROSA 2 => 07/2003--SeatLeonLEON I => 07/2003--SeatTOLEDO IITOLEDO II => 07/2003--SkodaFabiaFABIA I => 07/2003--SkodaFabiaFabia => 07/2003--SkodaOctaviaOCTAVIA I => 07/2003--SkodaSUPERBSUPERB I => 07/2003--VolkswagenBORABORA => 07/2003--VolkswagenGOLFGOLF => 07/2003--VolkswagenGOLF IVGOLF IV => 07/2003--VolkswagenLUPOLUPO => 07/2003--VolkswagenNEW BEETLENEW BEETLE I => 07/2003--VolkswagenPassatPASSAT IV => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO III09/1999 => 07/2003--VolkswagenPoloPOLO IV => 07/2003--VolkswagenPoloPolo => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN => 07/2003--VolkswagenSHARANSHARAN I => 07/2003--