Zahnriemensatz

KD457.36 - SNR

KD457.36

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.11
  • Kleinteile
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,535 kg
Anzahl der Zahnriemen1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Breite 119 mm
Anzahl der Zähne137

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Volkswagen, Seat, Skoda032198119Seat, Volkswagen036198119DSeat, Volkswagen6K0198001CSkoda, Volkswagen, Audi, Seat6K0198001D

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungSeatCORDOBACORDOBA I04/1997 => 07/2002--SeatIBIZAIBIZA II05/1997 => 10/2001--SeatINCAINCA05/1997 => 08/2000--SkodaFeliciaFelicia04/1995 => 07/2001--SkodaOctaviaOCTAVIA I09/1996 => 08/2004--VolkswagenCADDYCADDY05/1996 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY II05/1997 => 08/2000--VolkswagenGOLF IIIGOLF III09/1994 => 11/1997--VolkswagenPoloPOLO III09/1994 => 08/2001--VolkswagenVentoVento09/1994 => 11/1997--