Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD457.38 - SNR

KD457.38
Referenz KD457.38

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.33
  • GT357.32
  • GT365.05
  • Riemen für (x2)
  • Schraube
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 126 mm
Anzahl der Führungsrollen/Rollen3
Breite 221 mm
Anzahl der Zähne122
Anzahl der Zähne 281
Weight1,541 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzAudi, Volkswagen074198119Volkswagen074198119HVolkswagen074198119Q

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungVolkswagenLTLT II04/1996 => 06/2006--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1995 => 05/2003--