Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT357.18
- GT357.21
- GE357.19
- GE357.20
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Weight | 1,635 kg |
Breite 2 | 21 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
Anzahl der Zahnriemen | 2 |
Breite 1 | 26 mm |
Anzahl der Zähne | 80 |