Zurück

KD457.43 - SNR

KD457.43

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GT357.33 - GE357.20 - GT357.18 - GT357.21 - CDI - VIS - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 26,5 mm
Breite 2 21 mm
Anzahl der Zahnriemen 2
Anzahl der Zähne 80
Anzahl der Zähne 2 124
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 4
Gewicht 1,79 kg

 

HerstellerReferenz AUDI 074109119H AUDI 074109243B AUDI 074109243F AUDI 046198113 AUDI 046130195D AUDI 046130195B

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung AUDI 100 100 (44) 07/1989 => 11/1990 - - AUDI 100 100 (4A) 11/1990 => 06/1994 - - AUDI A6 A6 Série 1 (AU55) 06/1994 => 08/1997 - - VOLKSWAGEN LT LT II 04/1996 => 04/2003 - - VOLKSWAGEN LT LT III 05/2003 => 06/2006 - - VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 08/1990 => 04/1996 - - VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F7D) 12/1995 => 05/2003 - -