KD457.47 - SNR
Zahnriemensatz
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT357.28
- GE357.30
- Spannrolle (x2)
- Riemen für (x2)
- Mutter
- Deckel
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 4 |
| Anzahl der Zahnriemen | 2 |
| Breite 2 | 24 mm |
| Breite 1 | 32 mm |
| Anzahl der Zähne | 207 |
| Anzahl der Zähne 2 | 87 |
| Weight | 2,485 kg |