Zahnriemensatz

KD457.60 - SNR

KD457.60

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT357.33
  • Schraube
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 126 mm
Breite 220 mm
Anzahl der Zähne122
Anzahl der Zähne 277
Weight0,742 kg

OE Equivalents

HerstellerReferenzVolkswagen074198119AVolkswagen074198119JVolkswagen074198119N

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungAudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--VolkswagenLTLT II04/1996 => 04/2003--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV10/1992 => 05/2003--