
Referenz KD457.85
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE357.41
- GT357.80
- Umlenkrolle
- Riemen für
- Kleinteile
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Qualität des Zahnriemens | Standard |
Breite 1 | 25 mm |
Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 3 |
Anzahl der Zahnriemen | 1 |
Anzahl der Zähne | 145 |
Weight | 1,256 kg |