Zurück

KD458.07 - SNR

KD458.07

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - CDI - GAT
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
Anzahl der Zahnriemen 1
Gewicht 0,54 kg
Anzahl der Zähne 118
Breite 1 19 mm

 

HerstellerReferenz

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung FIAT Regata Regata (138) 08/1983 => 05/1986 - - FIAT Ritmo Ritmo (138) 04/1978 => 09/1982 - - FIAT Ritmo Ritmo II (138) 10/1982 => 02/1985 - - FIAT Ritmo Ritmo III (138) 03/1985 => 11/1988 - - FIAT Strada Strada 03/1985 => 11/1988 - - FIAT Uno Uno (146) 02/1985 => 09/1989 - - FIAT X1/9 X1/9 02/1972 => 11/1988 - - LANCIA Prisma Prisma 03/1983 => 04/1986 - -