Zurück

KD458.09 - SNR

KD458.09

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GAT - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 15 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Zähne 118
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
Gewicht 0,89 kg

 

HerstellerReferenz AUTOBIANCHI 4324568 FIAT 4324568 AUTOBIANCHI 4427068 FIAT 4349202

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung AUTOBIANCHI Y10 Y10 06/1985 => 11/1988 - - FIAT 127 127 06/1981 => 11/1986 - - FIAT Duna Duna (146) 02/1987 => 11/1991 - - FIAT Fiorino Fiorino (127) 08/1979 => 11/1987 - - FIAT Fiorino Fiorino (146) 02/1988 => 05/1993 - - FIAT Fiorino Fiorino (147) 09/1985 => 11/1989 - - FIAT Ritmo Ritmo (138) 01/1980 => 09/1982 - - FIAT Spazio Spazio (147) 06/1991 => 11/1996 - - FIAT Uno Uno (146) R89 09/1989 => 11/1993 - - FIAT Uno Uno CS (146) 09/1987 => 11/1990 - - LANCIA Y10 Y10 (156) 12/1988 => 01/1992 - -