Zurück

KD458.10 - SNR

KD458.10

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Herunterladen

Technisches Datenblatt

KitDieses Kit enthält folgende Referenz(en) - GT359.10 - CDI
Bitte loggen Sie sich ein um ein Produkt dem Warenkorb hinzuzufügen
Kontaktaufnahme
Spezifikationen

PRODUCT CHARACTERISTICS

Breite 1 15 mm
Anzahl der Zahnriemen 1
Anzahl der Führungsrollen/Rollen 1
Anzahl der Zähne 118
Gewicht 0,42 kg

 

HerstellerReferenz

 

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzung FIAT Fiorino Fiorino (146) 02/1988 => 05/1993 - - FIAT Uno Uno (146) R89 02/1992 => 11/1992 - - FIAT Uno Uno CS (146) 09/1987 => 11/1990 - -