Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,385 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 15 mm |
| Anzahl der Zähne | 138 |
OE Equivalents
Fiat, Autobianchi, Lancia71754849Automotive Compatibility
CitroenJumpyJUMPY I08/1995 => 11/2003--FiatElbaElba12/1994 => 11/1996--FiatFiorinoFIORINO II07/1993 => 08/2000--FiatPuntoPUNTO I06/1993 => 08/1999--FiatSCUDOSCUDO I06/1995 => 11/2003--FiatTempraTEMPRA 110/1989 => 11/1995--FiatTempraTEMPRA 210/1989 => 11/1995--FiatTipoTIPO I12/1987 => 09/1995--FiatTempraTempra02/1993 => 11/1995--FiatTipoTipo02/1993 => 09/1995--FiatUnoUNO 209/1989 => 11/1993--FiatUnoUno09/1989 => 11/2010--LanciaDEDRADEDRA02/1989 => 10/1997--LanciaDELTADELTA II02/1993 => 07/1999--PeugeotExpertEXPERT I08/1995 => 11/2003--