Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.10
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Weight | 0,36 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 15 mm |
| Anzahl der Zähne | 104 |