Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GT359.06
- GE359.05
- Riemen für
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 1,5 kg |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Anzahl der Zähne | 136 |
OE Equivalents
Talbot, Peugeot0831-09Citroen0831-20Citroen, Peugeot, Talbot0831-Q8Automotive Compatibility
CitroenBXBX => 11/1994--CitroenC15C15 => 12/1993--CitroenC25C2511/1987 => 01/1994--CitroenC25C25 108/1990 => 01/1994--CitroenC25C25 208/1990 => 01/1994--CitroenVISAVISA 202/1984 => 11/1987--CitroenXantiaXANTIA 1 => 12/1993--CitroenXantiaXANTIA 2 => 12/1993--CitroenZXZX06/1992 => 12/1993--CitroenZXZX 1 => 12/1993--CitroenZXZX 2 => 12/1993--LadaNIVANIVA06/1993 => 11/1993--Peugeot20520507/1987 => 12/1993--Peugeot205205 1 => 12/1993--Peugeot205205 2 => 12/1993--Peugeot30530507/1982 => 12/1993--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30630605/1993 => 12/1993--Peugeot306306 1 => 12/1993--Peugeot306306 205/1993 => 12/1993--Peugeot30930907/1989 => 12/1993--Peugeot309309 107/1986 => 12/1993--Peugeot309309 207/1986 => 07/1994--Peugeot40540505/1989 => 12/1993--Peugeot405405 105/1987 => 12/1993--Peugeot405405 2 => 12/1993--PeugeotJ5J5 106/1987 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--Rover20020003/1991 => 02/1996--Rover200200 I03/1991 => 02/1996--Rover40040003/1991 => 03/1995--Rover400400 I02/1991 => 03/1995--TalbotEXPRESSEXPRESS06/1990 => 12/1993--TalbotHORIZONHORIZON06/1982 => 12/1993--