• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD459.02 - SNR

KD459.02

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT366.02
  • Riemen für

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,567 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne113

OE Equivalents

HerstellerReferenzCitroen, Peugeot0831-05Citroen0831-16Citroen, Peugeot0831-Q7

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBXBX => 12/1991--CitroenVISAVISA 209/1984 => 12/1991--CitroenZXZX 1 => 12/1991--CitroenZXZX 202/1991 => 12/1991--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 1 => 12/1991--Peugeot205205 2 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 12/1991--Peugeot305305 207/1982 => 12/1991--Peugeot30930908/1985 => 12/1991--Peugeot309309 1 => 12/1991--Peugeot309309 207/1986 => 12/1991--Peugeot40540505/1987 => 12/1991--Peugeot405405 1 => 12/1991--Peugeot405405 205/1987 => 12/1991--