Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,474 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 108 |
OE Equivalents
Peugeot0831-03Citroen0831-14Peugeot, Citroen0831-Q4Automotive Compatibility
CitroenAXAX08/1986 => 11/1987--CitroenAXAX 108/1986 => 05/1992--CitroenAXAX 208/1987 => 05/1992--CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1994--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA05/1998 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 106/1997 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 206/1997 => 06/2005--CitroenZXZX02/1991 => 07/1992--CitroenZXZX 102/1991 => 06/1998--CitroenZXZX 202/1991 => 06/1998--DaciaLOGANLOGAN05/1998 => 07/2000--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520507/1988 => 08/1998--Peugeot205205 107/1987 => 11/1994--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot30630607/1994 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/2002--Peugeot306306 201/1993 => 02/2002--Peugeot307307 108/2001 => 05/2005--Peugeot30930907/1988 => 07/1993--Peugeot309309 107/1988 => 06/1990--Peugeot309309 207/1989 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 10/2002--