• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zahnriemensatz

KD459.04 - SNR

KD459.04

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.10
  • GT358.22
  • Riemen für (x2)

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,915 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen2
Anzahl der Zahnriemen2
Breite 219 mm
Anzahl der Zähne 262
Breite 131 mm
Anzahl der Zähne118

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot0831-01Citroen0831-12Peugeot, Citroen0831-Q2

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenC25C2506/1987 => 07/1990--CitroenC25C25 106/1983 => 01/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 01/1994--CitroenCXCX 103/1983 => 11/1990--CitroenCXCX 206/1982 => 11/1990--PeugeotJ5J506/1987 => 01/1994--PeugeotJ5J5 110/1981 => 07/1990--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--