Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Weight | 0,472 kg |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 1 |
| Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 104 |
OE Equivalents
Peugeot0831-02Citroen0831-13Citroen, Peugeot0831-Q3Automotive Compatibility
CitroenAXAX 108/1986 => 06/1996--CitroenAXAX 208/1986 => 06/1998--CitroenBerlingoBERLINGO I06/1996 => 11/2002--CitroenBXBX06/1988 => 11/1990--CitroenC15C1504/1988 => 01/2001--CitroenSAXOSAXO06/1996 => 07/1999--CitroenSAXOSAXO 102/1996 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 202/1996 => 11/2003--CitroenZXZX02/1991 => 05/1996--CitroenZXZX 104/1992 => 06/1998--CitroenZXZX 204/1992 => 06/1998--Peugeot106106 108/1991 => 02/1996--Peugeot106106 202/1996 => 06/2003--Peugeot20520506/1989 => 08/1998--Peugeot205205 207/1987 => 08/1998--Peugeot20620608/1998 => 05/2006--Peugeot30630608/1993 => 01/1997--Peugeot306306 101/1993 => 01/1997--Peugeot30930907/1989 => 07/1993--Peugeot309309 205/1990 => 07/1993--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 10/2002--