Referenz KD459.08
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 17 mm |
| Anzahl der Zähne | 114 |
| Weight | 0,46 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-06Citroen0831-17Peugeot, Citroen0831-R1Lancia, Fiat9400831069Fiat, Lancia9467625780Automotive Compatibility
CitroenBerlingoBERLINGO I12/1991 => --CitroenBXBX12/1991 => --CitroenEVASIONEVASION12/1991 => --CitroenSYNERGIESYNERGIE12/1991 => 04/2002--CitroenXantiaXANTIA 112/1991 => --CitroenXantiaXANTIA 212/1991 => --CitroenXMXM12/1991 => 05/1994--CitroenXMXM 112/1991 => --CitroenXMXM 212/1991 => --CitroenXSARAXSARA 112/1991 => --CitroenZXZX 112/1991 => --CitroenZXZX 212/1991 => --FiatULYSSEULYSSE I05/1994 => 07/2002--LanciaZETAZETA09/1994 => 04/2000--Peugeot20520512/1991 => 11/1994--Peugeot205205 212/1991 => --Peugeot306306 112/1991 => 08/2002--Peugeot306306 212/1991 => --Peugeot30930912/1991 => 07/1993--Peugeot309309 212/1991 => 07/1993--Peugeot40540512/1991 => 09/1996--Peugeot405405 112/1991 => --Peugeot405405 212/1991 => --Peugeot40640612/1991 => 02/2004--Peugeot406406 112/1991 => --Peugeot406406 212/1991 => --Peugeot60560512/1991 => 05/1994--Peugeot605605 112/1991 => 04/1999--Peugeot605605 212/1991 => 04/1999--Peugeot80680612/1991 => --PeugeotExpertExpert12/1991 => 11/2003--PeugeotPartnerPARTNER I12/1991 => --