Referenz KD459.29
Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:
- eine der größten Marktabdeckungen,
- ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- GE359.24
- GT359.32
- Riemen für
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| EIGENSCHAFTEN | | Anzahl der Zahnriemen | 1 |
| Breite 1 | 25 mm |
| Anzahl der Führungsrollen/Rollen | 2 |
| Anzahl der Zähne | 140 |
| Weight | 0,83 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot0831-58Citroen0831-59Peugeot0831-N2Citroen0831-N3Peugeot, Citroen0831-R7Fiat9400831589Fiat9467538389Automotive Compatibility
CitroenBERLINGOBERLINGO11/2002 => 04/2008--CitroenBERLINGOBERLINGO I06/1998 => 04/2008--CitroenC15C1502/2001 => 11/2005--CitroenJUMPYJUMPY I04/1998 => 11/2006--CitroenXSARAXSARA 108/1998 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 208/1998 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO I06/1996 => 11/2006--Peugeot20620608/1998 => 01/2009--Peugeot306306 210/1998 => 02/2002--PeugeotEXPERTEXPERT04/1998 => 11/2003--PeugeotEXPERTEXPERT I04/1998 => 11/2006--PeugeotPARTNERPARTNER02/2004 => 04/2008--PeugeotPARTNERPARTNER I09/1998 => 04/2008--ToyotaCOROLLACOROLLA VIII11/1999 => 09/2001--