Zahnriemensatz

KD459.35 - SNR

KD459.35

Mehr als 500 unterschiedliche ZAHNRIEMENSÄTZE im Produktprogramm von NTN-SNR:

  • eine der größten Marktabdeckungen,
  • ein Produktprogramm, das nur aus Erstausrüsterteilen besteht, die aus unseren Produktionsstätten oder von unseren Premium-Partnern stammen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • GT359.22
  • Riemen für
  • Kleinteile

Documentation

Product information

EIGENSCHAFTEN
Weight0,495 kg
Anzahl der Führungsrollen/Rollen1
Anzahl der Zahnriemen1
Breite 117 mm
Anzahl der Zähne104

OE Equivalents

HerstellerReferenzPeugeot0831-86Citroen0831-87Citroen, Peugeot0831-S0Fiat, Alfa Romeo9467626680

Automotive Compatibility

MarkeModelGenerationDatumPositionEinsetzungCitroenBerlingoBERLINGO I04/1998 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo03/2003 => 08/2010--CitroenC2C2 108/2003 => 12/2009--CitroenC2C2 208/2003 => 12/2009--CitroenC3 IC3 I03/2002 => 12/2010--CitroenC3C3 II09/2009 => 08/2015--CitroenNEMONEMO11/2007 => 08/2015--CitroenSAXOSAXO 108/1999 => 11/2003--CitroenSAXOSAXO 208/1999 => 11/2003--CitroenXSARAXSARA03/2001 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 108/2000 => 06/2005--CitroenXSARAXSARA 208/2000 => 06/2005--FiatFiorinoFIORINO III11/2007 => 12/2015--FiatQUBOQUBO III04/2008 => 12/2015--Peugeot1007100703/2005 => 06/2010--Peugeot106106 204/1998 => 06/2003--Peugeot20620608/1998 => 12/2012--Peugeot20720702/2006 => 05/2014--Peugeot306306 102/1997 => 01/2002--Peugeot306306 202/1997 => 02/2002--Peugeot307307 108/2001 => 05/2005--PeugeotBIPPERBIPPER11/2007 => 08/2015--PeugeotPartnerPARTNER I05/1996 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner10/2002 => 04/2008--